1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เพลทลูกล้ออเนกประสงค์ L

เพลทลูกล้ออเนกประสงค์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,533.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไป SF รองรับการใช้งาน กับซีรี่ส์ SF-40/45 [วัสดุ]·SS400·SUS304

รหัสสินค้า
SFJ-7A3SALE
SFJ-7A3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สเปค วัสดุ

฿ 1,533.33

฿ 920.15

FOOT BASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กเพลท LSS400

฿ 2,403.33

SUS FOOT BASE 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้าไร้สนิมเพลท L (สแตนเลส)SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M(mm) 16 ชุด SUS SF40/45 (ชนิดความกว้างร่อง 10 มม.)