(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรอง SF40 และ 45: ฐานรองชนิดความกว้างร่อง 10 มม.
รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น
เกิดข้อผิดพลาดของคำอธิบายในแค็ตตาล็อกสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด (จากหน้า 881) ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
SFK-54A |
SFK-54AS |
SFK-57A |
SFK-57AS |
SFK-57C |
SFK-57CS |
SFK-59A |
SFK-59AS |
SFK-59C |
SFK-59CS |
SFK-60A |
SFK-60AS |
SFK-65A |
SFK-65AS |
SFK-66A |
SFK-66AS |
SFK-72A |
SFK-72AS |
SFK-73A |
SFK-80A |
SFK-80AS |
SFK-81A |
SFK-81AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | สเปค | วัสดุ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 651.67 ฿ 391.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 20 | ฐานรอง 9090 | SS400 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,547.77 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 | ฐานรอง 9090 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 310.00 ฿ 186.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 4080 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 708.58 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 4080 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 562.92 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 12 | ฐานรอง 4080 (M12) | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 708.58 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | ฐานรอง 4080M12 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 935.88 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 20 | ฐานรอง 8080 | SS400 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,243.60 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 | ฐานรอง 8080 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 935.88 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 8080 (M16) | SS400 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,258.48 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 8080M16 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 355.00 ฿ 213.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 4590 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 867.31 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 4590 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 956.03 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 408080 | SS400 | รูปทรง L | ||
฿ 996.57 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 408080 (สแตนเลส) | SUS304 | รูปทรง L | ||
฿ 1,008.34 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 459090 | SS400 | รูปทรง L | ||
฿ 1,049.02 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 459090 (สแตนเลส) | SUS304 | รูปทรง L | ||
฿ 1,029.68 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 20 | ฐานรอง รอง 80160 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 2,342.28 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 | ฐานรอง รอง 80160 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 1,091.61 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 20 | ฐานรอง 90180 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 700.12 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 50100 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 1,189.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 50100 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 1,188.29 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 20 | ฐานรอง 100100 | SS400 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,883.67 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 | ฐานรอง 100100 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ชุด | SUS SF40/45 (ชนิดความกว้างร่อง 10 มม.) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง