1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดตัวยึดปรับระดับ M12S

SUS FOOT BASE

ชุดตัวยึดปรับระดับ M12S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นตัวยึดปรับระดับ สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานเมื่อต้องกันติดตั้งร่วมกับล้อและขาปรับระดับ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ตัว L
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : SUS SF30 (ขนาดร่องกว้าง 8 mm.)
● ขนาดเกลียว : M12
● วัสดุ : อะลูมิเนียม
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : กระบวนการชุบอลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวยึดปรับระดับ มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SFK-7E1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 218.33

SUS FOOT BASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M(mm) 12 ชุด SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.)
สเปค ชุดอุปกรณ์ตัวยึด M12S วัสดุ อลูไมต์เฟรม, ชุบผิวอลูไมท์ เฟรม มี ซีรีส์ SF30/40 และ BF30/40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFK-7E1 ในชุด ชุดตัวยึดปรับระดับ M12S