1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท้ายเฟรม 4080

ฝาปิดท้ายเฟรม 4080
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีสีดำและสีเทาอ่อนให้เลือก ชนิดหมวกครอบ: เป็นมุมฉาก,วิธีการยึด: ต่อยอด,ขนาดเฟรม: 4080,ชุด เฟรม: SUS SF40/45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.),วัสดุ: โพลีเอไมด์

รหัสสินค้า
SFA-007SALE
SFA-007G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 43.33

฿ 26.10

SUS FLAME CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ

฿ 43.33

SUS FLAME CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ฝาครอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า วิธีการติดตั้ง ฝาครอบ หยุด ขนาดการรีดขึ้นรูป 4080
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) วัสดุ โพลีเอไมด์