1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท้ายเฟรมแบบล็อค 3060

ฝาปิดท้ายเฟรมแบบล็อค 3060
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไป SF
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากติดโบลท์แล้ว จึงสามารถล็อคโดยไม่ต้องต๊าปเฟรมได้

รหัสสินค้า
SFK-04LSALE
SFK-04LG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 65.00

฿ 39.10

SUS FLAME CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ

฿ 65.00

SUS FLAME CAP 1 ชิ้น 45 วัน สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ฝาครอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด ขนาดการรีดขึ้นรูป 3060
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) วัสดุ โพลีเอไมด์