1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลน LFDTM (ซีรีส์ ECO) หน้าแปลนรูปตัว T แบบดับเบิ้ล

ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลน LFDTM (ซีรีส์ ECO) หน้าแปลนรูปตัว T แบบดับเบิ้ล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 610.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LFDTM : ลิเนียร์แบริ่ง มาตรฐาน (ซีรีย์ ECO) แบบที่ใช้บ่อย เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการลดต้นทุน
· MLFDTM : ชนิดกันสนิม (ซีรีย์ ECO)
· แบบที่มีรูยึด 2 และ 4 รูให้เลือก โปรดตรวจสอบแคตตาล็อก
[ข้อควรระวัง] ผลิตภัณฑ์ แสดงในรูปเป็นแบบรูยึด 4 รู จำนวนรูยึดจะแตกต่างกันไปตามขนาด (2 หรือ 4) สำหรับรายละเอียด คลิกแท็บแค็ตตาล็อก และตรวจสอบแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
LFDTM10-UU
LFDTM16B-UU
LFDTM20B-UU
LFDTM25B-UU
LFDTM30B-UU
LFDTM35B-UU
LFDTM40B-UU
MLFDTM16B-UU
MLFDTM30B-UU
MLFDTM35B-UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 610.01

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 3 วัน 101055[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่19865850-0.009

฿ 774.01

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101668[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่2812481300-0.009

฿ 946.73

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102080[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่3220832020-0.01

฿ 1,337.15

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025112[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4035173570-0.01

฿ 1,882.14

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030122[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4552735010-0.01

฿ 3,239.36

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1035134[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5257226180-0.012

฿ 4,210.80

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040153[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6078728070-0.012

฿ 1,040.08

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101668[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม2812481300-0.009

฿ 2,557.73

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030122[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4552735010-0.01

฿ 3,782.09

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1035134[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5257226180-0.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด
ความยาว สอง รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลน รูปตัว T ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น