(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFDM : ลิเนียร์แบริ่ง มาตรฐาน (ซีรีย์ ECO) แบบที่ใช้บ่อย เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการลดต้นทุน
· MLFDM: ชนิดกันสนิม (ซีรีย์ ECO)
รหัสสินค้า |
---|
LFDM16-UU |
LFDM20-UU |
LFDM25-UU |
LFDM30-UU |
LFDM35-UU |
LFDM40-UU |
LFDM50-UU |
LFDM60-UU |
MLFDM16-UU |
MLFDM20-UU |
MLFDM25-UU |
MLFDM30-UU |
MLFDM35-UU |
MLFDM40-UU |
MLFDM50-UU |
MLFDM60-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 774.01 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 16 | 68 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 952.05 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 1,348.51 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 112 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 1,876.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 30 | 122 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 3,070.51 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 134 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
฿ 3,993.71 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 153 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | ||
฿ 5,378.32 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 192 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | ||
฿ 8,955.29 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 60 | 209 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 | ||
฿ 1,034.04 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 68 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 1,249.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 1,772.53 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 112 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 2,551.70 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 122 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 3,577.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 134 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
฿ 4,729.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 153 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | ||
฿ 6,753.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 192 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | ||
฿ 21,016.26 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 209 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | สอง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง