1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อที่ยืดหยุ่นสำหรับท่อระบายน้ำเหล็กบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าแปลนเหล็กทรงกลม

ITV DRAIN PIPING PARTS

ข้อต่อที่ยืดหยุ่นสำหรับท่อระบายน้ำเหล็กบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าแปลนเหล็กทรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 769.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ยืดหยุ่น สำหรับท่อระบายน้ำ เหล็กกล้า พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุนอย่างครอบคลุม

รหัสสินค้า
IML-J2-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 769.01

ITV DRAIN PIPING PARTS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อะแดปเตอร์สำหรับ ข้อต่อ ยืดหยุ่น ท่อประปาที่ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อพลาสติก อื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ข้อต่อ ขนาดเกลียว D1 100 A แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.1 วัสดุ ซีล EPDM
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ประเภท สลักเกลียว อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IML-J2-100A ในชุด ข้อต่อที่ยืดหยุ่นสำหรับท่อระบายน้ำเหล็กบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าแปลนเหล็กทรงกลม