(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LM : ลิเนียร์แบริ่ง มาตรฐาน (ซีรีย์ ECO) เป็นรูปทรงที่ใช้บ่อย เหมาะสำหรับการลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
LM6-UU |
LM8-UU |
LM10-UU |
LM12-UU |
LM13-UU |
LM16-UU |
LM20-UU |
LM25-UU |
LM30-UU |
LM35-UU |
LM40-UU |
LM50-UU |
LM60-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.47 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 306.44 ฿ 168.54 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | 15 | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 312.47 ฿ 174.30 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 29 | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 223.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 30 | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 223.73 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 32 | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 260.02 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 333.78 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 42 | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 418.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 59 | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 556.75 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 64 | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 817.89 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 70 | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 1,177.67 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 1,515.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 50 | 100 | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | |
฿ 2,629.31 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 110 | 90 | 9847 | 7270 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | - | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง