(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LHW-MF: ตัวเรือนลิเนียร์แบบคู่ ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา, ลิเนียร์แบริ่ง
· MLHW-MF: ชนิดกันสนิม
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีสู่ภายนอกจึงลดลงอย่างมาก ทำให้ค่าบำรุงรักษาลดลงอย่างมากเช่นกัน ทนทานกว่าแบบ รุ่นมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
·ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องผลิตตัวเริอน และงานติดตั้งก็ลดลง
· ULHW-MF/UMLHW-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U Ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และกันสนิม
·ใช้ชนิดที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (Ultra) เพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก
รหัสสินค้า |
---|
LHW16MF |
LHW20MF |
LHW30MF |
MLHW16MF |
MLHW20MF |
MLHW30MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,395.61 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 86 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 3,555.51 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 20 | 98 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 6,133.81 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 141 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 4,131.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 16 | 86 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 5,075.19 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | 98 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 8,708.83 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 141 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5273 | 5010 | -0.01 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | สอง |
รูปทรง หน้าแปลน | - | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ซีล พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง