(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· CHW-MF: ตัวเรือนขนาดกะทัดรัด ไม่ต้องบำรุงรักษา ตัวเรือนลิเนียร์แบบคู่ MCHW-MF : ชนิดกันสนิม
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีสู่ภายนอกจึงลดลงอย่างมาก ทำให้ค่าบำรุงรักษาลดลงอย่างมากเช่นกัน ทนทานกว่าแบบ รุ่นมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
·ส่งเสริมการประหยัดพื้นที่ โดยใช้ตัวเรือนอะลูมิเนียมขนาดกะทัดรัด
· UCHW-MF/UMCHW-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U Ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และกันสนิม
·ใช้ชนิดที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (Ultra) เพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก
รหัสสินค้า |
---|
CHW6MF |
CHW8MF |
CHW10MF |
CHW12MF |
CHW16MF |
CHW20MF |
CHW25MF |
CHW30MF |
MCHW6MF |
MCHW8MF |
MCHW10MF |
MCHW12MF |
MCHW16MF |
MCHW20MF |
MCHW25MF |
MCHW30MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,623.71 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 46 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 354 | 310 | -0.009 | ||
฿ 2,587.53 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 58 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 419 | 450 | -0.009 | ||
฿ 2,587.53 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 865 | 850 | -0.009 | ||
฿ 2,623.71 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 72 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 892 | 860 | -0.009 | ||
฿ 3,076.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 86 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 3,724.36 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 98 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 4,794.87 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 131 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 5,880.53 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 141 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 3,359.43 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 6 | 46 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 354 | 310 | -0.009 | ||
฿ 3,540.34 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 8 | 58 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 419 | 450 | -0.009 | ||
฿ 3,709.20 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 10 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 865 | 850 | -0.009 | ||
฿ 3,751.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 | 72 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 892 | 860 | -0.009 | ||
฿ 4,276.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 86 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 5,244.05 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 98 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 6,694.47 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 131 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 8,708.83 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 141 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5273 | 5010 | -0.01 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | สั้น |
รูปทรง หน้าแปลน | - | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ซีล พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง