(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· CH-MF : ตัวเรือนลิเนียร์แบริ่ง ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ขนาดกะทัดรัด
· MCH-MF: ชนิดกันสนิม, กันสนิมระดับสูง และลดต้นทุน จากการใช้สแตนเลส
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีสู่ภายนอกจึงลดลงอย่างมาก ทำให้ค่าบำรุงรักษาลดลงอย่างมากเช่นกัน ทนทานกว่าแบบ รุ่นมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
·ส่งเสริมการประหยัดพื้นที่ โดยใช้ตัวเรือนอะลูมิเนียมขนาดกะทัดรัด
· UCH-MF/UMCH-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา/กันสนิม
·ใช้ชนิดที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (Ultra) เพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก
รหัสสินค้า |
---|
CH6MF |
CH8MF |
CH10MF |
CH12MF |
CH16MF |
CH20MF |
CH25MF |
CH30MF |
MCH12MF |
MCH16MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,463.38 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 30 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 1,499.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 1,572.22 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 44 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 1,650.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 45 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 2,163.74 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 55 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 2,530.32 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 60 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 3,251.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 78 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 3,812.07 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 83 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 2,231.73 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 | 45 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 2,653.86 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 768 | 650 | -0.009 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | สั้น |
รูปทรง หน้าแปลน | - | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ซีล พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง