(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LFLC-MF: ลิเนียร์แบริ่ง ไม่ต้องบำรุงรักษา
· MLFLC-MF: ชนิดกันสนิมที่มีระดับการป้องกันสนิมในระดับสูง และราคาที่ย่อมเยากว่า ซึ่งทำได้โดยการใช้ สแตนเลส
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีออกมาข้างนอก จึงลดลงอย่างมาก และต้นทุนของการซ่อมบำรุงก็ลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน ทำให้ทนทานกว่าแบบ แบบมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
· ULFLKB-MF/UMLFLC-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U Ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และกันสนิม
·ใช้ประเภทอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุ การใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LFLC16MF |
LFLC20MF |
LFLC25MF |
LFLC30MF |
MLFLC16MF |
MLFLC20MF |
MLFLC25MF |
MLFLC30MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,426.82 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 114 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | ||
฿ 5,412.90 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 129 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | ||
฿ 6,694.47 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 176 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3517 | 3570 | -0.018 | ||
฿ 8,244.48 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 193 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 | ||
฿ 7,761.68 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 114 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | ||
฿ 9,212.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 129 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | ||
฿ 12,815.41 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 176 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3517 | 3570 | -0.018 | ||
฿ 17,615.85 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 193 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ตรงกลางหน้าแปลน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | พร้อม หน้าแปลน กลาง |
ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ซีล พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง