(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LF-MF: ลิเนียร์แบริ่ง แบบไม่ต้องบำรุงรักษา
· MLF-MF: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีออกมาข้างนอก จึงลดลงอย่างมาก และต้นทุนของการซ่อมบำรุงก็ลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน ทำให้ทนทานกว่าแบบ แบบมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
· ULF-MF/UMLF-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และแบบกันสนิม
·ใช้ประเภทอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุ การใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LF16MF |
LF20MF |
LF25MF |
LF30MF |
MLF20MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,602.46 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 48 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 1,865.88 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 53 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 2,334.43 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 2,895.44 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 75 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 2,289.11 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 53 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ซีล พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง