(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LH-OH: ชุดตัวเรือนอลูมิเนียมมีรูหล่อลื่น ลิเนียร์แบริ่ง ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเวลา และลดความยุ่งยากในการติดตั้ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องผลิตตัวเรือน
· MLH-OH: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULH-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLH-OH: ชนิดกันสนิมพร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LH16-OH |
LH40-OH |
LH50-OH |
MLH16-OH |
MLH20-OH |
MLH40-OH |
MLH50-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,273.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 49 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 7,057.18 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 96 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 12,440.02 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 124 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 8272 | 6430 | -0.012 | ||
฿ 2,883.02 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 49 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 3,465.05 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 9,674.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 96 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 18,392.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 124 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 8272 | 6430 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | มาตรฐาน |
รูปทรง หน้าแปลน | - | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง