(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· CHW: ลิเนียร์แบริ่ง แบบอลูมิเนียม แบบดับเบิ้ล ขนาดเล็ก ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ด้วยการใช้ตัวเรือนอลูมิเนียมขนาดเล็ก
· MCHW: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· UCHW: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMCHW: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
CHW10 |
CHW12 |
CHW16 |
CHW20 |
CHW25 |
CHW30 |
CHW35 |
CHW40 |
MCHW6 |
MCHW8 |
MCHW10 |
MCHW13 |
MCHW25 |
MCHW30 |
MCHW35 |
MCHW40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.54 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 68 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 865 | 850 | -0.009 | ||
฿ 1,892.71 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 892 | 860 | -0.009 | ||
฿ 2,279.97 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 86 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 2,759.48 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 96 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 3,401.82 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 25 | 132 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 4,378.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 144 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 5,868.64 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 156 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
฿ 7,817.03 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 176 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 7872 | 8070 | -0.012 | ||
฿ 2,756.38 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 46 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 354 | 310 | -0.009 | ||
฿ 2,907.14 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 56 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 419 | 450 | -0.009 | ||
฿ 3,051.87 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 68 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 865 | 850 | -0.009 | ||
฿ 3,142.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 74 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 902 | 870 | -0.009 | ||
฿ 5,470.28 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 25 | 132 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 7,146.93 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 144 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 9,456.78 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 156 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
฿ 12,924.85 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 176 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 7872 | 8070 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | สั้น |
รูปทรง หน้าแปลน | - | สเปค | มาตรฐาน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง