1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลิเนียร์แบริ่ง แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม ยาว มีไกด์ตำแหน่ง มีรูหล่อลื่น LFWLB

ลิเนียร์แบริ่ง แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม ยาว มีไกด์ตำแหน่ง มีรูหล่อลื่น LFWLB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,566.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LFWLB: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน, แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนรูปตัว T ยาว มีไกด์ตำแหน่ง มีรูหล่อลื่น
·ชนิดยาว ประกอบด้วยลิเนียร์แบริ่งสองตัว อยู่ในตัวเรือนอลูมิเนียมแบบหน้าแปลน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบแกนแนวตั้ง หรือใช้เมื่อมีโหลดโมเมนตัม
· MLFWLB: ชนิดกันสนิม
· ULFWLB: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLFWLB: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
LFWLB16
LFWLB20A
LFWLB20B
LFWLB25A
LFWLB25B
LFWLB30A
LFWLB30B
LFWLB35A
LFWLB35B
LFWLB40A
LFWLB40B
MLFWLB16
MLFWLB20A
MLFWLB20B
MLFWLB25A
MLFWLB25B
MLFWLB30A
MLFWLB30B
MLFWLB35A
MLFWLB35B
MLFWLB40A
MLFWLB40B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 5,566.59

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 64 วัน 1016150[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4212481300-0.009

฿ 5,919.45

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 33 วัน 1020150[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4820832020-0.01

฿ 6,552.66

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1020200[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4820832020-0.01

฿ 7,876.44

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 33 วัน 1025200[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5835173570-0.01

฿ 8,931.78

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025250[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5835173570-0.01

฿ 9,553.09

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030250[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6552735010-0.01

฿ 10,439.58

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030300[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6552735010-0.01

฿ 12,707.22

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1035250[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่7257226180-0.012

฿ 13,931.40

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1035300[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่7257226180-0.012

฿ 16,935.12

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040250[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่8478728070-0.012

฿ 18,623.65

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040300[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่8478728070-0.012

฿ 7,128.48

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 64 วัน 1016150[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4212481300-0.009

฿ 7,846.11

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 33 วัน 1020150[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4820832020-0.01

฿ 8,832.18

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1020200[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4820832020-0.01

฿ 10,915.81

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 33 วัน 1025200[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5835173570-0.01

฿ 11,971.14

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025250[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5835173570-0.01

฿ 13,183.45

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 9 วัน 1030250[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม6552735010-0.01

฿ 14,745.34

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030300[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม6552735010-0.01

฿ 18,110.53

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1035250[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม7257226180-0.012

฿ 20,094.56

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1035300[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม7257226180-0.012

฿ 25,715.51

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040250[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม8478728070-0.012

฿ 28,290.52

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040300[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม8478728070-0.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลนไพล็อต สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก อะลูมิเนียม ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท พร้อม หน้าแปลนไพล็อต
ความยาว ยาว รูปทรง หน้าแปลน แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม สเปค มาตรฐาน
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น