(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LFWB: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน, แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนรูปตัว T มีไกด์ตำแหน่ง แบบดับเบิ้ล มีรูหล่อลื่น
·แบบดับเบิ้ล ประกอบด้วยลิเนียร์แบริ่งสองตัว อยู่ในตัวเรือนอลูมิเนียมแบบหน้าแปลน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบแกนแนวตั้ง หรือใช้เมื่อมีโหลดโมเมนตัม
· MLFWB: ชนิดกันสนิม
· ULFWB: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLFWB: ชนิดกันสนิม พร้อม อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LFWB16 |
LFWB20 |
LFWB25 |
LFWB30 |
LFWB35 |
LFWB40 |
MLFWB16 |
MLFWB20 |
MLFWB25 |
MLFWB30 |
MLFWB35 |
MLFWB40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,764.53 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 88 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 42 | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 5,201.84 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 98 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 48 | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 6,736.68 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 134 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 8,497.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 144 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 9,836.70 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 158 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
฿ 12,122.80 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 178 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 | ||
฿ 5,862.08 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 88 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 42 | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 6,679.30 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 98 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 48 | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 8,931.78 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 134 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 11,452.69 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 144 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 13,551.48 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 158 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
฿ 17,568.32 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 178 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | พร้อม หน้าแปลนไพล็อต |
ความยาว | สอง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลน รูปตัว T | สเปค | มาตรฐาน |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง