(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LFWK-OH: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน, แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม ดับเบิ้ล มีรูหล่อลื่น
·แบบดับเบิ้ล ประกอบด้วยลิเนียร์แบริ่งสองตัว อยู่ในตัวเรือนอลูมิเนียมแบบหน้าแปลน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบแกนแนวตั้ง หรือใช้เมื่อมีโหลดโมเมนตัม
· MLFWK-OH: ชนิดกันสนิม
· ULFWK-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLFWK-OH: ชนิดกันสนิมพร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
ULFWK50-OH |
UMLFWK50-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr(Ø) | 50 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 224 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 102 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | สอง | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)(N) | 13442 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 12860 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)(มิลลิเมตร) | -0.012 | รูปทรง หน้าแปลน | แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม | สเปค | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง