1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนกลม แบบดับเบิ้ล มีรูหล่อลื่น LFW-OH

ลิเนียร์แบริ่ง แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนกลม แบบดับเบิ้ล มีรูหล่อลื่น LFW-OH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LFW-OH: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน, แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนกลม ดับเบิ้ล มีรูหล่อลื่น
·แบบดับเบิ้ล ประกอบด้วยลิเนียร์แบริ่งสองตัว อยู่ในตัวเรือนอลูมิเนียมแบบหน้าแปลน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบแกนแนวตั้ง หรือใช้เมื่อมีโหลดโมเมนตัม
· MLFW-OH: ชนิดกันสนิม
· ULFW-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLFW-OH: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
LFW16-OH
LFW20-OH
LFW25-OH
LFW30-OH
LFW35-OH
LFW40-OH
LFW50-OH
MLFW16-OH
MLFW20-OH
MLFW25-OH
MLFW30-OH
MLFW35-OH
MLFW40-OH
MLFW50-OH
ULFW50-OH
UMLFW50-OH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 3,262.95

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101688[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4212481300-0.009มาตรฐาน

฿ 3,591.69

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 102098[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4820832020-0.01มาตรฐาน

฿ 4,668.22

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1025134[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5835173570-0.01มาตรฐาน

฿ 5,922.75

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1030144[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6552735010-0.01มาตรฐาน

฿ 7,303.90

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1035158[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่7257226180-0.012มาตรฐาน

฿ 9,294.49

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 33 วัน 1040178[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่8478728070-0.012มาตรฐาน

฿ 15,099.47

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1050224[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่1021344212860-0.012มาตรฐาน

฿ 4,848.96

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 9 วัน 101688[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4212481300-0.009มาตรฐาน

฿ 5,455.11

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 102098[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4820832020-0.01มาตรฐาน

฿ 7,327.67

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1025134[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5835173570-0.01มาตรฐาน

฿ 9,426.46

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1030144[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม6552735010-0.01มาตรฐาน

฿ 11,820.74

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1035158[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม7257226180-0.012มาตรฐาน

฿ 15,542.08

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 33 วัน 1040178[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม8478728070-0.012มาตรฐาน

฿ 27,214.71

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1050224[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม1021344212860-0.012มาตรฐาน

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 1050224[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่1021344212860-0.012ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 1050224[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม1021344212860-0.012ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก อะลูมิเนียม ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด
ความยาว สอง รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนกลม ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น