(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFL: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFL: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFL: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFL: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,457.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 51 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 354 | 310 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,463.38 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 66 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 419 | 450 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,808.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 865 | 850 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,904.81 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 84 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 26 | 892 | 860 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,596.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 90 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 902 | 870 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,388.52 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 103 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,819.80 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 118 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,331.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 182 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,781.57 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 51 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 354 | 310 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,817.75 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 66 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 419 | 450 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,764.53 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 23 | 865 | 850 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,975.60 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 84 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 26 | 892 | 860 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,445.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 90 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 902 | 870 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,073.15 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 103 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 7,185.87 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 118 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | มาตรฐาน | ||
฿ 9,902.69 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 165 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3517 | 3570 | -0.018 | มาตรฐาน | ||
฿ 13,605.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 182 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 51 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 354 | 310 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 66 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 419 | 450 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 90 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 902 | 870 | -0.015 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 5,397.73 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 16 | 103 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 51 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 354 | 310 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 66 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 419 | 450 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 90 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 902 | 870 | -0.015 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง