1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนรูปตัว T แบบดับเบิ้ล มีไกด์ตำแหน่ง LFDTB

ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนรูปตัว T แบบดับเบิ้ล มีไกด์ตำแหน่ง LFDTB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,439.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LFDTB: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFDTB: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFDTB: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFDTB: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
[ข้อควรระวัง] ผลิตภัณฑ์ แสดงในรูปเป็นแบบรูยึด 4 รู จำนวนรูยึดจะแตกต่างกันไปตามขนาด (2 หรือ 4) สำหรับรายละเอียด คลิกแท็บแค็ตตาล็อก และตรวจสอบแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
LFDTB6-UU
LFDTB8-UU
LFDTB10-UU
LFDTB12-UU
LFDTB13-UU
LFDTB16-UU
LFDTB16B-UU
LFDTB20-UU
LFDTB20B-UU
LFDTB25-UU
LFDTB25B-UU
LFDTB30-UU
LFDTB30B-UU
LFDTB35-UU
LFDTB35B-UU
LFDTB40-UU
LFDTB40B-UU
MLFDTB6-UU
MLFDTB8-UU
MLFDTB10-UU
MLFDTB12-UU
MLFDTB13-UU
MLFDTB16-UU
MLFDTB16B-UU
MLFDTB20-UU
MLFDTB20B-UU
MLFDTB25-UU
MLFDTB25B-UU
MLFDTB30-UU
MLFDTB30B-UU
MLFDTB35-UU
MLFDTB35B-UU
MLFDTB40-UU
MLFDTB40B-UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 1,439.19

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10635[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่12354310-0.009มาตรฐาน

฿ 1,445.23

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10845[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่15419450-0.009มาตรฐาน

฿ 1,487.56

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101055[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่19865850-0.009มาตรฐาน

฿ 1,578.27

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101257[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่21892860-0.009มาตรฐาน

฿ 1,723.40

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101360[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่23902870-0.009มาตรฐาน

฿ 1,953.18

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101668[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่2812481300-0.009มาตรฐาน

฿ 1,953.18

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101668[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่2812481300-0.009มาตรฐาน B

฿ 2,403.69

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102080[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่3220832020-0.01มาตรฐาน

฿ 2,403.69

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102080[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่3220832020-0.01มาตรฐาน B

฿ 3,335.49

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025112[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4035173570-0.01มาตรฐาน

฿ 3,335.49

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025112[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4035173570-0.01มาตรฐาน B

฿ 4,614.13

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030122[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4552735010-0.01มาตรฐาน

฿ 4,614.13

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030122[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4552735010-0.01มาตรฐาน B

฿ 6,755.13

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1035134[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5257226180-0.012มาตรฐาน

฿ 6,755.13

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1035134[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5257226180-0.012มาตรฐาน B

฿ 8,745.72

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040153[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6078728070-0.012มาตรฐาน

฿ 8,745.72

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040153[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6078728070-0.012มาตรฐาน B

฿ 3,262.95

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10635[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม12354310-0.009มาตรฐาน

฿ 3,262.95

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10845[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม15419450-0.009มาตรฐาน

฿ 3,287.07

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101055[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม19865850-0.009มาตรฐาน

฿ 3,606.68

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101257[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม21892860-0.009มาตรฐาน

฿ 4,239.88

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101360[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม23902870-0.009มาตรฐาน

฿ 4,300.19

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101668[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม2812481300-0.009มาตรฐาน

฿ 4,300.19

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101668[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม2812481300-0.009มาตรฐาน B

฿ 5,539.54

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102080[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม3220832020-0.01มาตรฐาน

฿ 5,539.54

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102080[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม3220832020-0.01มาตรฐาน B

฿ 7,496.52

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025112[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4035173570-0.01มาตรฐาน

฿ 7,496.52

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025112[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4035173570-0.01มาตรฐาน B

฿ 10,439.58

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030122[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4552735010-0.01มาตรฐาน

฿ 10,439.58

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030122[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4552735010-0.01มาตรฐาน B

฿ 13,762.55

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1035134[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5257226180-0.012มาตรฐาน

฿ 13,762.55

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1035134[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5257226180-0.012มาตรฐาน B

฿ 17,863.82

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040153[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม6078728070-0.012มาตรฐาน

฿ 17,863.82

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1040153[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม6078728070-0.012มาตรฐาน B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลนไพล็อต สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท พร้อม หน้าแปลนไพล็อต
ความยาว สอง รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลน รูปตัว T ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น