(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ULFD: ลิเนียร์แบริ่ง ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (U ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFD: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
UMLFD50-UU |
UMLFD60-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 192 | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 209 | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | การประมวลผล สนิม | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด | ความยาว | สอง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม |
สเปค | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง