1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบเดี่ยว ชนิด ULFK (U ultra)

ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบเดี่ยว ชนิด ULFK (U ultra)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ULFK: Ultra-lifespan (ซีรีส์ Ultra) ลิเนียร์แบริ่ง มีความทนทานต่อ โหลดโมเมนต์สูง และอายุการใช้งานมากกว่าแบบมาตรฐาน ถึง 18.5 เท่า
· UMLFK: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ , ชนิดกันสนิม

รหัสสินค้า
UMLFK50-UU
UMLFK60-UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10501008082726430-0.012

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10601109098477270-0.015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก การประมวลผล สนิม ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ความแม่นยำ เกรด ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด ความยาว มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม
สเปค ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น