(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] LD-OH: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน มีรูหล่อลื่น ประเภทที่มีรูหล่อลื่น ช่วยให้สามารถจ่าย จาระบี อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เสถียร MLD-OH: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้ ULD-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ UMLD-OH: ชนิดกันสนิม อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LD6-OH |
LD8-OH |
LD10-OH |
LD12-OH |
LD13-OH |
LD16-OH |
LD20-OH |
LD30-OH |
LD35-OH |
LD40-OH |
MLD6-OH |
MLD8-OH |
MLD12-OH |
MLD13-OH |
MLD16-OH |
MLD20-OH |
MLD25-OH |
MLD30-OH |
MLD35-OH |
MLD40-OH |
ULD12-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,106.60 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 35 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 354 | 310 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,148.93 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 45 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 419 | 450 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,239.64 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 73 วัน | 10 | 10 | 55 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 865 | 850 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,275.92 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 57 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,288.01 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 61 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 902 | 870 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,590.36 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,678.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,263.30 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 123 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,155.98 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 135 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,128.49 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 151 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,705.26 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 35 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 12 | 354 | 310 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,753.63 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 45 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 419 | 450 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,856.43 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 57 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 21 | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,886.67 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 61 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 23 | 902 | 870 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,358.37 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,006.74 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,342.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 112 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,711.67 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 123 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 7,219.47 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 135 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 10,434.26 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 151 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,122.50 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 12 | 57 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 892 | 860 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | สอง |
รูปทรง หน้าแปลน | กระบอกสูบ | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง