(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
S25C-SWBOU-10 |
S25C-SWBOU-15 |
S25C-SWBOU-20 |
S25C-SWBOU-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 539.14 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 2.0 | ||
฿ 612.82 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 2.0 | ||
฿ 730.70 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3.5 | ||
฿ 892.29 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 3.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH80 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง