(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8 A) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS304-PTHC-8 ในชุด สกรู ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่ง 116SSSUS304
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง