(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (15 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S25C-PTBNI-15 ในชุด ฟิตติ้งชนิดเกลียว แรงดันสูง, นิปเปิล 110SS, S25C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง