1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียว แรงดันสูง, ข้อต่องอ 90° 101SS, S25C

ฟิตติ้งชนิดเกลียว แรงดันสูง, ข้อต่องอ 90° 101SS, S25C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 193.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
S25C-PTB90E-8
S25C-PTB90E-10SALE
S25C-PTB90E-15
S25C-PTB90E-20
S25C-PTB90E-25
S25C-PTB90E-32
S25C-PTB90E-40
S25C-PTB90E-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด

฿ 193.60

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)1.52.0 mpa หรือน้อยกว่า

฿ 308.30

฿ 123.87

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)22.0 mpa หรือน้อยกว่า

฿ 239.85

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)22.0 mpa หรือน้อยกว่า

฿ 298.79

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)3.5มากกว่า 2.0 mpa

฿ 407.54

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)3.5มากกว่า 2.0 mpa

฿ 642.80

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)3.5มากกว่า 2.0 mpa

฿ 818.60

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)6.0มากกว่า 2.0 mpa

฿ 1,347.07

FJZ FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)6.0มากกว่า 2.0 mpa

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่