(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]สำหรับประตูบานเลื่อนในร่มที่อยู่อาศัยทั่วไป · วัสดุ: ทองเหลือง,ระยะติดตั้งมาตรฐาน: 26 mm,ความหนาของประตู: 30 ถึง 40 มม,สกรูติดตั้ง: สกรู การคว้านรูเทเปอร์ 3.1 × 20 มม. / 3.5 × 32 มม,ข้อมูลการทดสอบ: ทดสอบการทำงานซ้ำ 50,000 ครั้ง * No. ไฟแสดงสถานะ 672-E,ไม่. 672E-M กลอนล็อกประตูตัวบ่งชี้ ประตูเลื่อน แบบกลม,และ สวิตช์ Strike มีให้เลือกเป็นรายการเสริม
การใช้งาน | ประตูบานเลื่อนในอาคารสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง | การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยมซาติน |
---|---|---|---|---|---|
ระยะติดตั้งมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 26 | ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) | 30 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง