1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก MC-07

ตัวยึดแม่เหล็ก MC-07
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป

รหัสสินค้า
MC07-1
MC07-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 114.96

CATCHES 1 ชิ้น 32 วัน สีขาว

฿ 130.00

CATCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำตาล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ป้องกันลื่นหลุด(N) 29.4
ความยาว L(มิลลิเมตร) 48 กว้าง(มิลลิเมตร) 22.5 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น โพลีเอทิลีน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ชุบผิวโครเมี่ยม