(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้ประโยชน์] ประตูห้องครัว ประตูห้องเก็บของ โต๊ะเขียนหนังสือ
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ป้องกันลื่นหลุด(N) | 24.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 46 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 3.1 |
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | จับ แผ่นเพลท | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น โพลีเอทิลีน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | ชุบผิวโครเมี่ยม | สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC03-1 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก MC-03
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง