(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล็อคนัทสำหรับยึดเพลารองรับบอลสกรูโดยเฉพาะ ที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยสำหรับโหลดเบา
รหัสสินค้า |
---|
WBK06L-01 |
WBK08L-01 |
WBK10L-01 |
WBK12L-01 |
WBK15L-01 |
WBK25L-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความหนา B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.71 ฿ 199.13 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 5 | 14.5 | 12 | 0.75 | ||
฿ 331.71 ฿ 221.25 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 6.5 | 17 | 14 | 1 | ||
฿ 352.88 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M10 | 8 | 20 | 17 | 1 | ||
฿ 358.33 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M12 | 8 | 22 | 19 | 1 | ||
฿ 331.71 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15 | 10 | 25 | 22 | 1 | ||
฿ 465.82 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M25 | 16 | 42 | 36 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง