1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์

สเปสเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 302.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ด้านยึดที่ส่วนท้ายของเพลาตัดร่อง บอลสกรู เพลา ของ บอลสกรู กรูขนส่งซีรีส์ R ฯลฯ ให้เพิ่ม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ) เพื่อรับ ซีล ที่ด้านร่อง สกรู ของ เพลา จบ. กรุณาให้ฉัน

รหัสสินค้า
WBK12K
WBK15KSALE
WBK20K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความหนา B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 302.64

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 8 วัน 10125.615.0

฿ 378.79

฿ 234.62

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10151019.5

฿ 465.82

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 10201125.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า