(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมที่มีความแกร่งสูงซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับพรีโหลดจากด้านที่ยึดอยู่กับที่ และถูกประกอบขึ้นโดยมีการซีลภายในด้วยจาระบีในปริมาณที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
WBK04-11M |
WBK06-11 |
WBK06-11M |
WBK08-11 |
WBK08-11B |
WBK08-11C |
WBK10-11 |
WBK10-11C |
WBK12-11 |
WBK12-11C |
WBK15-11 |
WBK15-11C |
WBK20-11 |
WBK25-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,137.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด | 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 13.5 | 26 | 14 | 1470 | ทั่วไป | ||
฿ 4,408.10 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 6 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 20 | 35 | 28 | 2670 | ทั่วไป | ||
฿ 4,137.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด | 6 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 17 | 34 | 19 | 2760 | ทั่วไป | ||
฿ 4,750.00 ฿ 2,878.03 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 8 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 23 | 43 | 35 | 4400 | ทั่วไป | ||
฿ 4,456.38 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 8 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 25.5 | 52 | 42 | 6600 | โหลดสูง | ||
฿ 4,890.15 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 8 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 23 | 43 | 35 | 3100 | คลีน | ||
฿ 4,977.48 ฿ 3,040.24 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 10 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 27 | 52 | 42 | 6600 | ทั่วไป | ||
฿ 5,063.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 10 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 27 | 52 | 42 | 4250 | คลีน | ||
฿ 4,977.48 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 12 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 27 | 54 | 44 | 7100 | ทั่วไป | ||
฿ 5,063.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 12 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 27 | 54 | 44 | 4700 | คลีน | ||
฿ 5,888.73 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 15 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 32 | 63 | 52 | 7600 | ทั่วไป | ||
฿ 6,047.65 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 15 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 32 | 63 | 52 | 5100 | คลีน | ||
฿ 8,649.57 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 20 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 52 | 85 | 68 | 17900 | ทั่วไป | ||
฿ 10,848.00 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 25 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 57 | 98 | 79 | 20200 | ทั่วไป |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน ยึดอยู่กับที่ | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น | Class 4 | วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง