(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ทำความร้อนสามารถบิดหรือม้วนได้อย่างอิสระเพื่อใช้กับชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ช่วง)(V) | 100 | ความจุสูงสุด (ช่วง)(W) | 600 or more | พลังงานไฟฟ้า(W) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
องค์ประกอบ การทำความร้อน (เปลือก ) ขีด จำกัด ปกติ(℃) | 600 | แขนเสื้อ องค์ประกอบ อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 200 | ความหนาแน่นพลังงานไฟฟ้า(ตารางเซนติเมตร) | 2.5 |
วัสดุ เปลือก | SUS316 | วัสดุ องค์ประกอบ แขนเสื้อ | SUS304 | วัสดุ สายนำไฟฟ้า | นิกเกิล |
เปลือก OD | ø 3.2 | แขนเสื้อรักษา | ทนความชื้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRM100-1000-3-4000 ในชุด ไมโครฮีทเตอร์ ชนิดขั้วต่อสองด้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง