1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมคัปเปิล Type K พร้อมเทอร์มินอลบล็อคขนาดเล็ก

เทอร์โมคัปเปิล Type K พร้อมเทอร์มินอลบล็อคขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,259.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิล Type K พร้อมเทอร์มินอลบล็อคขนาดเล็ก
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล Type K มักใช้ในกระบวนการผลิต ระบบโรงงาน และ งานระบบท่อ
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางเปลือกนอก (mm.) : 6.4
● ความยาวของโพรบ (mm.) : 50, 100, 200, 300, และ 500
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า(m.): ไม่มี
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0-800
● ขนาดสกรูสำหรับยึด: PT3/8
● วัสดุ :
เทอร์มินอล - อลูมิเนียมหล่อ
ปลอกนอก - SUS316
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบท่อ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
TSK605KS
TSK610KS
TSK620KS
TSK630KS
TSK650KS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,369.51

JUT TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 3 วัน

฿ 2,259.07

JUT TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 3 วัน

฿ 2,417.50

JUT TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 3 วัน

฿ 3,244.73

JUT TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 3 วัน

฿ 4,278.78

JUT TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เทอร์โมคัปเปิล ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง SUS316
หน้าสัมผัส Isolated Neutral กล่อง เทอร์มินอล ซีลขนาดเล็ก สกรู PT3/8
ความเผื่อ JIS Class 2 จำนวนอุปกรณ์ 1 เทอร์มินอล M4×2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เปลือก นอก / รูปทรง ⌀6.4, แบบตรง ขีด จำกัด สามัญ เปลือก 800°C ลวดตะกั่ว / ลวดตะกั่วชดเชย ไม่มี