1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาร์ติชั่นเคลื่อนที่ ชนิดแผ่นเพลทอลูมิเนียมคอมโพสิต

SUS PIPE FLAME UNIT

พาร์ติชั่นเคลื่อนที่ ชนิดแผ่นเพลทอลูมิเนียมคอมโพสิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พาร์ติชั่นเคลื่อนที่ได้ สามารถซ้อนกันเพื่อเก็บได้
[คุณสมบัติ]
· ขาซ้อนเก็บได้ ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
· เฟรม: Green Frame
· ข้อต่อ: ข้อต่อแบบมัลติชนิดด้านใน, ข้อต่อมุมฉากชนิดด้านใน
· ขา: ลูกล้อมีโครงพร้อมเบรก ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)
· พาแนล: แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต t = 3

รหัสสินค้า
GFM-803 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,833.33

฿ 6,771.63

SUS PIPE FLAME UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงอุปกรณ์ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ขนาด 1000 มม. (L) x 560 มม. (W) x 1800 มม. (H)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFM-803 ในชุด พาร์ติชั่นเคลื่อนที่ ชนิดแผ่นเพลทอลูมิเนียมคอมโพสิต