1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียงโค้งแบบสามชั้น

SUS PARTS FOR CONVEYANCE

ลูกกลิ้งลำเลียงโค้งแบบสามชั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อโมดูลเพื่อสร้างลูกกลิ้งลำเลียงแบบโค้ง สำหรับการติดตั้ง ให้ยึดโดยใช้คอนเนคเตอร์ GF-N (ชนิด 28 มม.) หรือมัลติคอนเนคเตอร์ชนิดด้านใน S (GFJ-B66) หรือร่อง SS บนพื้นผิวด้านข้าง

รหัสสินค้า
GFC-073 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 248.33

฿ 149.12

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ø 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFC-073 ในชุด ลูกกลิ้งลำเลียงโค้งแบบสามชั้น