1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้าง

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,373.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้าง
[คุณสมบัติ]
· ระยะล้อ 37 มม.
· เฟรม: แผ่นเหล็กกล้ากัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนปราศจากโครเมียม, ล้อ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง, พิน: SPCC
· น้ำหนัก: 2.15 กก./ม.
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับเป็นชิ้นส่วนสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
GFC-022
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,373.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 3000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFC-022 ในชุด ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้าง