(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดราง ปลั๊กพ่วง ที่สามารถติดตั้งเข้ากับ Green Frame
[คุณสมบัติ]
· สเปค: 125 V AC / 15 A พร้อมปลั๊ก สายไฟ 3 ม
·น้ำหนัก: 476 กรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเป็น โต๊ะวางชิ้นงาน แตะ
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ส่วนประกอบ สื่อกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลทางเทคนิค | AC 125/15 A สายไฟ 3 ม. พร้อมปลั๊ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFE-011 ในชุด โมดูล ลูกกลิ้ง สายพานลำเลียง ALUMINUM ROLLER 3520P50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง