1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอุปกรณ์รองรับขดลวด

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ชุดอุปกรณ์รองรับขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นส่วนที่ป้องกันไม่ให้ขดลวดตัดการเชื่อมต่อจากลูกกลิ้ง รองรับการใช้งาน: ชุดติดตั้งลูกกลิ้งเรซิ่น (GFK-910), ชุดติดตั้งลูกกลิ้งเหล็กกล้า (GFK-911)

รหัสสินค้า
GFK-947
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 186.67

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด อุปกรณ์เสริม
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ สแตนเลส ประเภท อุปกรณ์เสริม ล้อร่อง, หน่วยล้อร่อง
สี สีขาว วัสดุ ของ สลักเกลียว เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFK-947 ในชุด ชุดอุปกรณ์รองรับขดลวด