(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ โครงสร้าง ท่อเหล็ก อะลูมิเนียม GF ชิ้นส่วนทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
GFA-416 |
GFA-417 |
GFA-418 |
GFA-419 |
GFA-420 |
GFA-421 |
GFA-422 |
GFA-423 |
GFA-424 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.34 ฿ 61.41 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SL49 | ||
฿ 90.26 ฿ 56.20 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SW60 | ||
฿ 98.60 ฿ 63.71 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SL63 | ||
฿ 89.80 ฿ 55.90 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DS49 | ||
฿ 89.95 ฿ 55.90 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DW60 | ||
฿ 97.98 ฿ 60.50 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DL68 | ||
฿ 98.60 ฿ 60.81 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DT98 | ||
฿ 99.22 ฿ 61.11 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DX98 | ||
฿ 39.62 ฿ 28.50 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาปิด รูขันประแจ |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | วัสดุ | โพลีเอไมด์ | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย |
สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง