(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นฝาปิดป้องกันปลายเฟรม พื้นที่กลวงที่มีอยู่สามารถใช้เป็น ที่ใส่เครื่องมือบางๆ เช่นประแจ
มีข้อผิดพลาดรวมอยู่ในแคตตาล็อกสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด (จาก P405) ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์
ลักษณะภายนอก ของฝาปิดท้าย S
ท้ายปก S ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (สำหรับ Green Frame S)
จบ ดรออิ้งบอกขนาด S (สำหรับ Green Frame S)
จบ ดรออิ้งบอกขนาด S (สำหรับ Green Frame S F35)
จบ ดรออิ้งบอกขนาด S (L สำหรับ Green Frame S F22)
จบ ดรออิ้งบอกขนาด S (R สำหรับ Green Frame S F22)
รหัสสินค้า |
---|
GFA-437B |
GFA-437G |
GFA-437R |
GFA-437Y |
GFA-438G |
GFA-438R |
GFA-438Y |
GFA-439G |
GFA-439R |
GFA-439Y |
GFA-440G |
GFA-440R |
GFA-440Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิด | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สี | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.48 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | ส่วนสำหรับ เทอร์มินอล | - | [เรซิ่น] PVC | สีน้ำเงิน | ฝาปิดท้าย GFS | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเทา | ฝาปิดท้าย Green Frame S | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีแดง | ฝาปิดท้าย Green Frame S | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเหลือง | ฝาปิดท้าย Green Frame S | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเทา | ฝาปิดท้าย Green Frame S F35 | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีแดง | ฝาปิดท้าย Green Frame S F35 | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเหลือง | ฝาปิดท้าย Green Frame S F35 | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเทา | ฝาปิดท้าย Green Frame S F22 L | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีแดง | ฝาปิดท้าย Green Frame S F22 L | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเหลือง | ฝาปิดท้าย Green Frame S F22 L | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเทา | ฝาปิดท้าย Green Frame S F22 R | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีแดง | ฝาปิดท้าย Green Frame S F22 R | ||
฿ 50.00 ฿ 30.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สไตล์ปลั๊ก | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเหลือง | ฝาปิดท้าย Green Frame S F22 R |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง