1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ ด้านใน S / ฝาครอบ ด้านใน S แบบนำไฟฟ้า

ฝาครอบ ด้านใน S / ฝาครอบ ด้านใน S แบบนำไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ฝาป้องกัน หน้าแปลน สำหรับ Green Frame S series (19 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ป้องกัน หน้าแปลน ของ เฟรม ได้

ดรออิ้ง

ฝาครอบ ด้านใน S / ฝาครอบ ด้านในเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า S ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการใช้งาน

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ล็อค สายไฟ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ชื่อฝาครอบ ด้านใน Sฝาครอบ ด้านในนำไฟฟ้า S
วัสดุLDPEPP นำไฟฟ้า
น้ำหนัก1 g2 g
สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

ฝาปิดด้านในแบบนำไฟฟ้า S เป็น ฝาครอบ ฝาครอบ ในแบบนำไฟฟ้า S

เฟรม รองรับการใช้งาน

ชื่อรหัสสินค้า
Green Frame SGFF-400
Green Frame S F22GFF-403
Green Frame S F35GFF-402
Green Frame SWGFF-406
Green Frame S P100GFF-405
Green Frame S ทริปเปิ้ลGFF-407
รหัสสินค้า
GFA-403
GFA-448
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ชนิด ประเภทข้อต่อ วัสดุ สี ข้อมูลทางเทคนิค

฿ 33.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สไตล์ปลั๊กไม่ข้อต่อพลาสติกหน่วยเดียว[เรซิ่น] โพลีเอทิลีนสีเทา-

฿ 56.67

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน --ส่วนสำหรับ เทอร์มินอล-[เรซิ่น] โฟม โพลีเอทิลีน-ฝาครอบ ด้านใน S ชนิดสื่อกระแสไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย