1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ริงรันเนอร์ S GFA-A32

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ริงรันเนอร์ S GFA-A32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติก สำหรับ Green Frame G series (43 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ประเภทสื่อกระแสไฟฟ้า
· วัสดุ: PP เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
·น้ำหนัก: 76 กรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โปรดใช้เพื่อติดล้อเลื่อนตัวปรับ M16 / ก้านเกลียว
·กรุณาใช้ร่วมกับตัวปรับและ ลูกล้อ ชนิดที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

รหัสสินค้า
GFN-E21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 145.00

฿ 87.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อพลาสติก
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้า ประเภท อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย
สี งาช้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFN-E21 ในชุด ริงรันเนอร์ S GFA-A32