1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นักวิ่ง ร่อง

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

นักวิ่ง ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติด บล็อคขับเคลื่อน และผ้าม่านผ่านช่อง L Green Frame โหลดความต้านทาน: 30 N

รหัสสินค้า
GFA-A70 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25.00

฿ 15.10

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อพลาสติก
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ โพลิอะซีทัล สี งาช้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFA-A70 ในชุด นักวิ่ง ร่อง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผลิตภัณฑ์ จะเคลื่อนตัวได้คล่องถ้าใช้เหมือนผ้าม่านหรือไม่?
ตอบ: ค่า ความต้านทานแรงเสียดทานคือ 0.17 เนื่องจาก อะลูมิเนียม มีความต้านทานการเสียดสีสูงกว่าเหล็กหรือ สเตนเลส การเคลื่อนไหวอาจรู้สึกแข็งกว่ารางม่านที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ แนะนำให้ใช้แว็กซ์เพื่อการปรับปรุง