(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งเข้ากับส่วนที่ยกขึ้นของ เฟรม ช่วยป้องกัน เฟรม จากความเสียหายใช้ คอนเนคเตอร์ ชนิดด้านนอกเพื่อแม้แต่ส่วนที่ไม่สม่ำเสมอ
·มีให้เลือก 7 สีทำให้ เฟรม สามารถกำหนดรหัสสีได้ตามพื้นที่หรือ การใช้งาน น
·สามารถตัดด้วยก้ามปูคัตเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GFA-800G |
GFA-800L |
GFA-800M |
GFA-800R |
GFA-800V |
GFA-800Y |
GFA-828 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.00 ฿ 84.11 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเทา | ||
฿ 140.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 140.00 ฿ 84.11 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | ||
฿ 140.00 ฿ 84.11 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | ||
฿ 140.00 ฿ 84.11 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | งาช้าง | ||
฿ 140.00 ฿ 84.11 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง | ||
฿ 170.46 ฿ 100.69 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส้ม |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ครอบ | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 2,000 มม | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | Green Frame N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง