(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อ เฟรม GF-S แบบเคียงข้างกัน
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 19 |
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ขนาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สี | เงิน |
วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก | สเปค ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-A55 ในชุด ข้อต่อคู่ S
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-D74 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 146.86 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง