1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
45 ° คอนเนคเตอร์ ชนิดด้านใน S

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

45 ° คอนเนคเตอร์ ชนิดด้านใน S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 166.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น คอนเนคเตอร์ มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดภายนอกของ เฟรมใช้สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ 45 °

รหัสสินค้า
GFJ-248 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 166.67

฿ 100.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 19
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง มุม สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-248 ในชุด 45 ° คอนเนคเตอร์ ชนิดด้านใน S